Kretskortsplint - PTSA 1,5/ 7-3,5 NZ303 - 1713758

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 2 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713758
Förpackningsenhet 1