Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 8-ST-3,81 BD:1-7B - 1713745

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713745
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4046356091237
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,570 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!