Genomföringsgrunddel - IMCV 1,5/ 8-G-3,81 AU - 1713716

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713716
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4046356091589
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,737 g