nyhet

Genomföringsplint - UW 50/S - 1713709

Durchführungsklemme, anslutningstyp: Skruvanslutning, Skruvanslutning, poltal: 1, märkström: 150 A, area: 16 mm² - 50 mm², ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 18,8 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713709
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32AABB -
GTIN 4055626325996
Vikt per styck (exklusive förpackning) 89,300 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här