FMC 1,5/10-ST-3,5 YE CN1,8 - 1713705

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 10, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: gul, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713705
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626473024
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,380 g