Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 8-G-3,81 AU - 1713703

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713703
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356091596
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,992 g