Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 3-ST-5,08-LR BK - 1713681

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713681
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626323220
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,780 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!