Jackbara kretskortskontakter - DFMC 1,5/16-ST-3,5-LR BK - 1713679

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 16, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713679
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAF -
GTIN 4055626323213
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,230 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!