Kretskortsplint - PTSA 1,5/10-3,5-F GY BD:1-10 - 1713677

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 10, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713677
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4046356091350
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,645 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!