DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LR BK - 1713670

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713670
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626727394
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,270 g