Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08-LRBKBDWH24 - 1713666

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713666
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626353500
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,990 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!