Kretskortsplint - MKDS 3/ 5-5,08 PA 1,3,5 - 1713663

Bilden visar en 4-polig variant

Kretskortsplint, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713663
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626319773
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,001 g
Tullnummer 85369010