Kretskortsplint - MK3DSH 3/ 4-5,08-EX - 1713652

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 10, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex e" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
  • Hög konstruktion möjliggör ledaranslutning med förgjutna kretskort
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713652
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4055626351506
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,670 g
Tullnummer 85369010