Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 2-ST-3,81 CN1BD:-0V Q - 1713631

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 2, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713631
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4055626321523
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,676 g