Jackbara kretskortskontakter - PC 6/ 3-ST-10,16BD:T/L3-R/L1SO - 1713628

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 3, rastermått: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713628
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
GTIN 4055626326801
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,230 g