Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 3-ST1-7,62 BD:-R/L1SO - 1713625

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln i grön färg

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713625
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
GTIN 4055626326788
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,000 g