Jackbara kretskortskontakter - TVFKC 1,5/ 4-ST CP2,3BD:-S12SO - 1713617

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713617
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBB -
GTIN 4055626320397
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,286 g