Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,3 - 1713605

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713605
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCBA -
GTIN 4055626323060
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,948 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!