Genomföringsgrunddel - MC 1,5/ 3-G-3,5 BD:X2SO - 1713588

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713588
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAECA -
GTIN 4055626346229
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,753 g