Genomföringsgrunddel - GMSTBV 2,5/ 8-GF-7,62 BK - 1713579

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 8, rastermått: 7,62 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713579
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4055626319308
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,370 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!