PLH 5/ 3-7,5-ZF MCRD/WH/BK - 1713573

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713573
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABCAA -
GTIN 4055626345833
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,652 g
Tullnummer 85369010