Jackbara kretskortskontakter - DMCV 1,5/20-G1F-3,5-LR P20THRR - 1713571

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 20, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713571
Förpackningsenhet 180 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 180 st
GTIN 4055626424309
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,972 g