Jackbara kretskortskontakter - MSTBC 2,5/16-ST-5,08 BK - 1713570

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 16, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ekonomisk anslutning av förkonfektionerade ledare med stora styckantal
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713570
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAD -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356090957
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,600 g
Tullnummer 85472000