Jackbara kretskortskontakter - GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62 OGBD-98 - 1713563

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: orange, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713563
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626324098
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,602 g