Jackbara kretskortskontakter - MCVR 1,5/ 5-ST-3,5 BN BD:3-1 - 1713562

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 5, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713562
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEBA -
GTIN 4055626324081
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,824 g