Jackbara kretskortskontakter - MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 CN1,4 BD:-1 - 1713560

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713560
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEBA -
GTIN 4055626324074
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,052 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!