Jackbara kretskortskontakter - MCVR 1,5/ 7-ST-3,5 YE2CNBD3-9 - 1713557

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 7, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: gul, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713557
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEBA -
GTIN 4055626324050
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,336 g