Kretskortsanslutning - TFKC 2,5 HC/ 5-STF-5,08 - 1713539

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713539
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
GTIN 4055626323251
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,340 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland BG (Bulgarien)