Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 8-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713525

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713525
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 185 (NTK-2006)
GTIN 4046356093163
Tullnummer 85366930