Jackbara kretskortskontakter - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BKBDWH-GND - 1713519

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713519
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAEBA -
GTIN 4055626317069
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,960 g