Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 7-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713512

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 7, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713512
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 200 st
Katalogsida Sida 185 (NTK_2006)
GTIN 4046356093149
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,695 g