Jackbara kretskortskontakter - FKCT 2,5/ 2-ST BU LCBK - 1713506

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: blå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713506
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626316901
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,360 g