Genomföringsgrunddel - GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 CR1 - 1713478

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713478
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
GTIN 4055626372518
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,961 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!