Genomföringsgrunddel - GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 CR2 - 1713476

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, märkarea: 2,5 mm², poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,2 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713476
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626372501
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,961 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world