Genomföringsgrunddel - MSTB 2,5/ 7-G-5,08 4PA CR2,4,6 - 1713475

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713475
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
GTIN 4055626372495
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,200 g