Genomföringsgrunddel - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 CR2,3 - 1713469

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713469
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
GTIN 4055626372457
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,200 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!