Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BDS:-3/X51 - 1713465

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm², poltal: 3, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713465
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626372419
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,480 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world