Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 7-ST-5,08CPBDS-4/X12 - 1713454

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713454
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626372334
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,463 g