Kretskortsplint - MKDSN 1,5/ 5 RD H1L - 1713440

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortsplint, märkström: 16 A, rastermått: 5 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: röd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713440
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
GTIN 4055626313870
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,610 g
Tullnummer 85369010