Kretskortsplint - SMKDS 2,5/ 5-5,08 YE - 1713427

Bilden visar den 3-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 20 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: gul. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713427
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4055626312934
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,480 g
Tullnummer 85369010