Kretskortsplint - SPT 2,5/ 2-H-5,0 1RZ5,0 - 1713410

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713410
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAACBA -
GTIN 4055626312743
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,000 g
Tullnummer 85369010