Jackbara kretskortskontakter - IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 BD:PE-U - 1713407

Bilden visar en 4-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Skärmning enligt EMC-kraven och dragavlastning finns som tillval
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713407
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
GTIN 4055626432007
Vikt per styck (exklusive förpackning) 81,920 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!