Genomföringsgrunddel - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 - 1713402

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713402
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 200 st
Katalogsida Sida 213 (C_1_2013)
GTIN 4046356092913
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,440 g