Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/17-GF-3,5 P20 THR - 1713395

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 17, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713395
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDB -
GTIN 4055626325958
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,550 g
Tullnummer 85366930