Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THRR56 - 1713392

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm², poltal: 7, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,6 mm, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under: Downloads

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713392
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 200 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 213 (C_1_2013)
GTIN 4046356092982
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,240 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice