Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/18-G-3,5 P20 THR - 1713366

Bilden visar en 14-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm², poltal: 18, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713366
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626325729
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,550 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback