Kretskortsplint - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:A-E - 1713357

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 10 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713357
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAABAA -
GTIN 4055626313436
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,030 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!