QC 0,5/ 2-ST-3,81 CN2 - 1713348

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 2, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713348
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAC -
GTIN 4055626320489
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,118 g