QC 1,5/ 4-ST CP2,4 - 1713345

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713345
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAC -
GTIN 4055626320823
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,884 g