Stickdel - QC 1,5/ 6-ST CP2 - 1713336

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 6, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713336
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAC -
GTIN 4055626320786
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,929 g